Клапан сброса перегрева, TEAT 85-85, Фланцы
Клапан сброса перегрева, TEAT 85-85, Фланцы

068G6132

Диапазон температур [°C]: 90 - 130, Дополнительные принадлежности для изделия: Фланцы

Информация о продукте

Further information Прокладка не содержит асбеста
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Выравнивание давления С внутренним выравниванием
Готовый к эксплуатации Запчасти для TXV
Группа жидкости I
Группа продуктов Расширительные клапаны
Диапазон пропорциональности [ºC] 20 °C
Диапазон пропорциональности [ºF] 68 °F
Диапазон температур [°C] [Max] 130 °C
Диапазон температур [°C] [Min] 90 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 266 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] 194 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы] 192 in
Длина капиллярной трубки [мм] 5000 mm
Дополнительные принадлежности для изделия Фланцы
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Категория Art. 3, par. 3
Количество в упаковке 1 pc
Макс. испытательное давление [psig] 435 psig
Макс. испытательное давление [бар] 30 bar
Макс. рабочее давление [бар] 20 bar
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 290 psig
Материал корпуса Чугун марки GGG40.3
Название продукта Клапан сброса перегрева
Направление Прямой
Номинальная производительность R717 [кВт] 274 kW
Номинальная производительность R717 [тонн охлаждения] 78.3 tons
Описание продукта Терморегулирующий клапан впрыска
Параметры номинальной производительности [IMP] Переохлаждение = 7,2 °
tevap=39,2 °F
Параметры номинальной производительности [SI] Переохлаждение = 4 K
tevap=4 °C
Примечания Прокладка не содержит асбеста
Размер соединения [дюймы] 3/4 in
Температура термобаллона, макс. [°C] 150 °C
Температура термобаллона, макс. [°F] 302 °F
Тип TEAT 85-85
Тип присоединения Приварной фланец
Хладагенты R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A

 

Масса брутто 3.4 kg
Вес нетто 2.86 kg
Европейский Товарный Номер 5702422077183

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality