Электроприводный расширительный клапан, AKVH 10-5
Электроприводный расширительный клапан, AKVH 10-5

Название продукта: Электроприводный расширительный клапан, Тип: AKVH 10-5, Хладагенты: R407F;;;;;;;;;;;;;;, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF

Информация о продукте

MOPD [бар / psig] 35 БАР
Вариант упаковки Групповая упаковка
Группа продуктов Расширительные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 120 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -58 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 60 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 140 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -58 °F
Значение Cv [гал/мин] 0.074 gal/min
Значение Kv [м³/ч] 0.064 m3/h
Идентичный продукт 068F4073
Катушка Нет
Количество в упаковке 18 pc
Макс. OPD [psig] 0 psi
Макс. OPD [psig] 10 Вт перем. тока 505 psi
Макс. OPD [бар] 10 Вт перем. тока 35 bar
Макс. рабочее давление [бар] 90 bar
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 1305 psig
Мин. OPD [бар] 0 bar
Название продукта Электроприводный расширительный клапан
Название семейства изделий AKVH
Направление Угловой
Номинальная производительность R744 [кВт] 8.3 kW
Область применения системы Общая жидкостная линия
Линия подачи жидкости
Жидкостная линия
Жидкостная линия, НТ
Жидкостная линия, СТ
Линия всасывания
Линия возврата влажного пара
Обозначение типа Электроприводный расширительный клапан
Опция ручного управления Нет
Привод системы 13.5 mm
Размер выпуска [дюймы] 1/2 дюйма
Размер клапанного узла [мм] 1.25 mm
Размер присоединения входа [дюймы] 3/8 дюйма
Сертификация EAC
LLC CDC TYSK
Температура окружающей среды -50... 50 °C
Тип AKVH 10-5
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF
Функция Нормально закрытый (НЗ)
Хладагенты R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
R407H
R438A
R463A
R513B
R515A
R515B

 

Масса брутто 0.35 Kg
Вес нетто 0.29 Kg
Европейский Товарный Номер 5702428253321

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services