Электроприводный расширительный клапан, AKV 15-2
Электроприводный расширительный клапан, AKV 15-2

Название продукта: Электроприводный расширительный клапан, Тип: AKV 15-2, Хладагенты: R134a;R22;R23;R404A;R407A;R407C;R407F;R407H;R410A;R422B;R422D;R438A;R448A;R449A;R449B;R450A;R452A;;R507;R513A;R513B;R515A;;R744, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF

Информация о продукте

MOPD [бар / psig] 22 БАРА
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Группа продуктов Расширительные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 120 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 60 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 140 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -40 °F
Значение Cv [гал/мин] 0.462 gal/min
Значение Kv [м³/ч] 0.4 m3/h
Катушка Нет
Количество в упаковке 1 pc
Макс. OPD [psig] 6.52 psi
Макс. OPD [psig] 10 Вт перем. тока 318 psi
Макс. OPD [бар] 10 Вт перем. тока 22 bar
Макс. рабочее давление [бар] 46 bar
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 667 psig
Мин. OPD [бар] 0.45 bar
Название продукта Электроприводный расширительный клапан
Название семейства изделий AKV
Направление Прямой
Номинальная производительность R22 [кВт] 40 kW
Обозначение типа Электроприводный расширительный клапан
Опция ручного управления Нет
Привод системы 13.5 mm
Размер выпуска [дюймы] 3/4 ДЮЙМА
Размер клапанного узла [мм] 5.6 mm
Размер присоединения входа [дюймы] 3/4 ДЮЙМА
Сертификация EAC
LLC CDC TYSK
Температура окружающей среды -40... 50 °C
Тип AKV 15-2
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF
Функция Нормально закрытый (НЗ)
Хладагенты R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
R407H
R438A
R463A
R513B
R515A
R515B
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R410A
R507
R744

 

Масса брутто 1.56 kg
Вес нетто 1.34 kg
Европейский Товарный Номер 5702422187622

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services