Ручной регулирующий клапан, REG-SA 10
Ручной регулирующий клапан, REG-SA 10

148B5104

Макс. рабочее давление [бар]: 52.0, Диапазон температур [°C]: -60 - 150, Направление: Прямой

Информация о продукте

Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Версия вентиля Стандартный вариант исполнения
Горловина Коротк.
Готовый к эксплуатации Запчасти для SVL Flexline
Группа жидкости I
Группа продуктов Запорные и регулирующие клапаны
Диапазон температур [°C] [Max] 150 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -60 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -76 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для SVL Flexline
Значение Cv [гал/мин] 0.17 gal/min
Значение Kv [м³/ч] 0.15 m³/h
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Категория Art. 3, par. 3
Количество в упаковке 1 pc
Комплектующее к REG-SA / REG-SB
Макс. рабочее давление [бар] 52 bar
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 754 psig
Марка SVL Flexline
Материал корпуса Сталь
Материал соединения Сталь
Название продукта Ручной регулирующий клапан
Название семейства изделий Клапаны REG в проходном исполнении
Направление Прямой
Оборудование Колпачок
Описание продукта Ручной регулирующий клапан
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] 3/8 дюйма
Присоединительный размер впускного отверстия [мм] 10 mm
Присоединительный размер выпуска [дюймы] 3/8 дюйма
Присоединительный размер выпуска [мм] 10 mm
Проходное сечение (дюймы2) 0.004 in²
Проходное сечение (мм2) 3 mm²
Соединение по стандарту EN 10220
Тип REG-SA 10
Тип входного соединения Сварка встык
Тип выходного соединения Сварка встык
Хладагенты R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
Цвет краски Красно-коричневый

 

Масса брутто 0.74 kg
Вес нетто 0.52 kg
Европейский Товарный Номер 5702428472258

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services