Вентили с сервоприводом

Shows 100 product(s)

Клапан с сервоприводом, ICM 20-A

Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: EN 10220, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25.0, Присоединительный размер выпуска [мм]: 25.0, Значение Kv [м³/ч]: 0.600

Клапан с сервоприводом, ICM 20-B

Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: EN 10220, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25.0, Присоединительный размер выпуска [мм]: 25.0, Значение Kv [м³/ч]: 2.400

Клапан с сервоприводом, ICM 20-C

Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: EN 10220, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25.0, Присоединительный размер выпуска [мм]: 25.0, Значение Kv [м³/ч]: 4.600

Клапан с сервоприводом, ICM 20-A

Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: EN 10220, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 20.0, Присоединительный размер выпуска [мм]: 20.0, Значение Kv [м³/ч]: 0.600

Клапан с сервоприводом, ICM 20-B

Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: EN 10220, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 20.0, Присоединительный размер выпуска [мм]: 20.0, Значение Kv [м³/ч]: 2.400

Посмотреть: