Электроприводный регулирующий клапан, CTR 20
Электроприводный регулирующий клапан, CTR 20

027H7244

Значение Kv [м³/ч]: 20.000, Соединение по стандарту: EN10220, Размер соединения [мм]: 25

Информация о продукте

UL approved refrigerants R744
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатации Electric valve spare parts
Группа продуктов Регулирующ. клапаны давления и температуры
Диапазон температур [°C] [Max] 150 °C
Диапазон температур [°C] [Min] 0 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -32 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 60 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 140 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Диапазон уставок диф. давл. [бар] 3 bar
Диапазон уставок диф. давл. [psig] 43 psi
Дополнительные принадлежности для изделия Electric valve accessories
Значение Kv [м³/ч] 20 m³/h
Количество в упаковке 1 pc
Макс. OPD [psig] 43 psig
Макс. OPD [бар] 3 bar
Макс. рабочее давление [бар] 140 bar
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 2030 psig
Название продукта Электроприводный регулирующий клапан
Описание продукта Клапан рекуперации тепла
Размер паяного соединения [дюймы] 1 1/8 in
Размер сварного соединения [дюймы] 1 in
Размер соединения [мм] 25 mm
Сертификация CE
EAC
Соединение по стандарту EN10220
Тип CTR 20
Хладагенты R744

 

Масса брутто 3.68 kg
Вес нетто 0.01 kg
Европейский Товарный Номер 5702428921176

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality