Электроприводный регулирующий клапан, CCM 10
Электроприводный регулирующий клапан, CCM 10

Название продукта: Электроприводный регулирующий клапан, Тип: CCM 10, Хладагенты: R134a;R744, Под пайку, ODF

Информация о продукте

Further information Под пайку, ODF
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Группа продуктов Регулирующ. клапаны давления и температуры
Диапазон температур [°C] [Max] 60 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 140 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -40 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 60 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 140 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Диапазон уставок диф. давл. [бар] 50 bar
Диапазон уставок диф. давл. [psig] 725 psi
Значение Cv [гал/мин] 0.81 gal/min
Значение Kv [м³/ч] 0.7 m3/h
Количество в упаковке 1 pc
Макс. OPD [psig] 725 psig
Макс. OPD [бар] 50 bar
Макс. рабочее давление [бар] 90 bar
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 1305 psig
Название продукта Электроприводный регулирующий клапан
Название семейства изделий CCM
Описание продукта Электроприводный расширительный клапан
Размер паяного соединения [дюймы] 5/8 ДЮЙМА
Размер сварного соединения [дюймы] 1/2 in
Сертификация C UR US
EAC
LLC CDC TYSK
Соединение по стандарту EN10220
Степень защиты, IP IP67
Тип CCM 10
Хладагенты R134a
R744

 

Масса брутто 2.05 kg
Вес нетто 1.8 kg
Европейский Товарный Номер 5702428375740

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services