Запорные клапаны

Shows 349 product(s)

Обратный клапан, NRVH 22s

Макс. рабочее давление [бар]: 46.0, Размер присоединения входа  [мм]: 22.00, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 22.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Направление: Угловой

Обратный клапан, NRVH 16s

Размер присоединения входа  [мм]: 16.00, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 16.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF

Обратный клапан, NRV 10s

Название продукта: Обратный клапан, Тип: NRV 10s, Размер присоединения входа  [мм]: 10.00, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 10.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF

Обратный клапан, NRVH 19s

Размер присоединения входа  [мм]: 18.00, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 18.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF

Обратный клапан, NRV 6s

Название продукта: Обратный клапан, Тип: NRV 6s, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF

Посмотреть: