Датчики уровня жидкости

Shows 25 product(s)

Датчик уровня жидкости, AKS 4100

Конструктивное исполнение: Исполнение кабеля, Размер соединения [дюймы]: 1, Тип присоединения: G, Длина погружной части, мм: 5000, Напряжение питания, [В пост. тока] [мин.]: 14.00, Напряжение питания [В] пост. ток [макс.]: 30.00

Датчик уровня жидкости, AKS 4100

Конструктивное исполнение: Коаксиальный вариант исполнения, Размер соединения [дюймы]: 1, Тип присоединения: G, Длина погружной части, мм: 500, Напряжение питания, [В пост. тока] [мин.]: 14.00, Напряжение питания [В] пост. ток [макс.]: 30.00

Датчик уровня жидкости, AKS 4100

Конструктивное исполнение: Коаксиальный вариант исполнения, Размер соединения [дюймы]: 1, Тип присоединения: G, Длина погружной части, мм: 800, Напряжение питания, [В пост. тока] [мин.]: 14.00, Напряжение питания [В] пост. ток [макс.]: 30.00

Датчик уровня жидкости, AKS 4100

Конструктивное исполнение: Коаксиальный вариант исполнения, Размер соединения [дюймы]: 1, Тип присоединения: G, Длина погружной части, мм: 1000, Напряжение питания, [В пост. тока] [мин.]: 14.00, Напряжение питания [В] пост. ток [макс.]: 30.00

Датчик уровня жидкости, AKS 4100

Конструктивное исполнение: Коаксиальный вариант исполнения, Размер соединения [дюймы]: 1, Тип присоединения: G, Длина погружной части, мм: 1200, Напряжение питания, [В пост. тока] [мин.]: 14.00, Напряжение питания [В] пост. ток [макс.]: 30.00

Посмотреть: