ESM-11
ESM-11
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Датчик темп-ры поверхностный ESM-11

Информация о продукте

Группа продуктов Датчики
Класс защиты корпуса IP32
Материал корпуса Поликарбонат
Монтажное исполнение Прижимная лента для трубы, DN =15–65 мм, (прилагается)
Название производителя Danfoss
Описание ESM-11, ПОВЕРХНОСТНЫЙ ДАТЧИК
Постоянная времени 3 сек
Температура теплоносителя [°C] [Max] 100 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 0 °C
Тип ESM-11
Электрическое соединение Клеммная колодка на 2 провода в клеммной панели

 

Масса брутто 0.04 kg
Вес нетто 0.03 kg
Европейский Товарный Номер 5702421011478

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services