Тип: TP5000
Тип: TP5000

087N791101

TP5001A Электронный термостат

Информация о продукте

Автоматический переход на летнее время Да
Включения/выключения в сутки 6
Возможность отображения °C или °F Да
Встроенный датчик Да
Выключение Да
Высота [мм] 88 mm
Выходное реле, ном. индуктивная нагрузка [А] 1 A
Выходное реле, ном. резистивная нагрузка [А] 3 A
Глубина [мм] 28 mm
Группа продуктов Программируемые комнатные термостаты
Дисплей с подсветкой Нет
Дисплей с часами Дисплей с 12-часовым или 24-часовым режимами
Заводские настройки календаря и часов Да
Заводские предустановленные программы Да
Индикатор разряда батареи Да
Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. Да
Меры по борьбе с загрязнениями Класс 2
Номинальное импульсное напряжение [кВ] 2.5 kV
Описание Battery powered electronic programmable room thermostat offering up to six time and temperature changes per day.
With remote sensor and service interval timer.
Определение твердости вдавливанием шарика [°C] 75 °C
Оптимальное управление пуском Да
Опция дистанционного датчика Да
Отображение времени или температуры Да
Погрешность измерения температуры ±1°C
Рабочая среда A
Режим термостата Да
Стандартная конструкция EN 60730-2-9
Таймер сервисного интервала Нет
Температура [°C] [Max] 30 °C
Температура [°C] [Min] 5 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max] 45 °C
Тип TP5000
Тип батареи 2 щелочные батарейки AA
Тип переключателя SPDT
Тип подачи Батареи
Тип расписания 5/2 дней, 24 часов
Управление задержкой пуска Да
Функция защиты от замерзания Да
Функция переопределения Да
Функция программируемого отключения Да
Хроно-пропорциональное управление Да
Ширина [мм] 110 mm

 

Масса брутто 0.29 kg
Вес нетто 0.29 kg
Европейский Товарный Номер 5702420081243

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services