Тип: TP5000-RF
Тип: TP5000-RF

087N791301

TP5001A-RF комнатный термостат

Информация о продукте

Автоматический переход на летнее время Да
Включения/выключения в сутки 6
Возможность отображения °C или °F Да
Встроенный датчик Да
Выключение Да
Высота [мм] 88 mm
Глубина [мм] 28 mm
Группа продуктов Программируемые комнатные термостаты
Дальность радиосвязи [м] 30 m
Дисплей с подсветкой Нет
Дисплей с часами Дисплей с 12-часовым или 24-часовым режимами
Заводские настройки календаря и часов Да
Заводские предустановленные программы Да
Индикатор разряда батареи Да
Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. Да
Меры по борьбе с загрязнениями Класс 2
Номинальное импульсное напряжение [кВ] 2.5 kV
Описание TP5001A-RF
Определение твердости вдавливанием шарика [°C] 75 °C
Оптимальное управление пуском Да
Опция дистанционного датчика Нет
Отображение времени или температуры Да
Погрешность измерения температуры ±1°C
Рабочая среда A
Радиочастота [МГц] 433.92 MHz
Режим термостата Да
Стандартная конструкция EN 300220
Таймер сервисного интервала Да
Температура [°C] [Max] 30 °C
Температура [°C] [Min] 5 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max] 45 °C
Тип TP5000-RF
Тип батареи 2 щелочные батарейки AA
Тип подачи Батареи
Тип расписания 5/2 дней, 24 часов
Управление задержкой пуска Да
Функция защиты от замерзания Да
Функция переопределения Да
Функция программируемого отключения Да
Хроно-пропорциональное управление Да
Ширина [мм] 110 mm

 

Масса брутто 0.29 kg
Вес нетто 0.29 kg
Европейский Товарный Номер 5702425134982

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services