Тип: RET230
087N7010
RET230NSB Электронный термостат
RET230NSB Электронный термостат
Высота [мм] | 86 mm |
Выходное реле, ном. индуктивная нагрузка [А] | 1 A |
Выходное реле, ном. резистивная нагрузка [А] | 3 A |
Глубина [мм] | 42 mm |
Группа продуктов | Комнатные термостаты, RET |
Допуск | ±15% |
Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. | Да |
Меры по борьбе с загрязнениями | Класс 2 |
Напряжение питания [В] пер. ток | 230 V |
Ночное понижение температуры | Да |
Ограничитель температуры [°C] [Max] | 30 °C |
Ограничитель температуры [°C] [Min] | 5 °C |
Описание |
Electronic room thermostat with setting dial, LED status indicators for Power On and Thermostat Calling. Volt free contacts. 5K night set-back |
Определение твердости вдавливанием шарика [°C] | 75 °C |
Погрешность измерения температуры | ±1°C |
Рабочая среда | A |
Разность переключения [°C] [Max] | 1 °C |
Стандартная конструкция | EN 60730-2-7 |
Температура [°C] [Max] | 30 °C |
Температура [°C] [Min] | 5 °C |
Температура окружающей среды [°C] [Max] | 45 °C |
Тип | RET230 |
Тип переключателя | SPDT |
Тип подачи | 230В перем. Тока |
Частота [Гц] | 50/60 Гц |
Ширина [мм] | 85 mm |
Высота [мм] | 86 mm |
Выходное реле, ном. индуктивная нагрузка [А] | 1 A |
Выходное реле, ном. резистивная нагрузка [А] | 3 A |
Глубина [мм] | 42 mm |
Группа продуктов | Комнатные термостаты, RET |
Допуск | ±15% |
Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. | Да |
Меры по борьбе с загрязнениями | Класс 2 |
Напряжение питания [В] пер. ток | 230 V |
Ночное понижение температуры | Да |
Ограничитель температуры [°C] [Max] | 30 °C |
Ограничитель температуры [°C] [Min] | 5 °C |
Описание |
Electronic room thermostat with setting dial, LED status indicators for Power On and Thermostat Calling. Volt free contacts. 5K night set-back |
Определение твердости вдавливанием шарика [°C] | 75 °C |
Погрешность измерения температуры | ±1°C |
Рабочая среда | A |
Разность переключения [°C] [Max] | 1 °C |
Стандартная конструкция | EN 60730-2-7 |
Температура [°C] [Max] | 30 °C |
Температура [°C] [Min] | 5 °C |
Температура окружающей среды [°C] [Max] | 45 °C |
Тип | RET230 |
Тип переключателя | SPDT |
Тип подачи | 230В перем. Тока |
Частота [Гц] | 50/60 Гц |
Ширина [мм] | 85 mm |
Масса брутто | 0.16 kg |
Вес нетто | 0.16 kg |
Европейский Товарный Номер | 5013567873104 |
Масса брутто | 0.16 kg |
Вес нетто | 0.16 kg |
Европейский Товарный Номер | 5013567873104 |