DEVI Термостаты

Shows 24 product(s)

Терморегуляторы, DEVIreg™ Touch, Белый RAL 9010, Температура — пол [°C]: 5 - 45, Температура — помещение [°C]: 5 - 35

Терморегулятор DEVIreg Touch, с рамкой, белый

Терморегуляторы, DEVIreg™ Touch, Черный RAL 9005, Температура — пол [°C]: 5 - 45, Температура — помещение [°C]: 5 - 35

Терморегулятор DEVIreg Touch, черный

Терморегуляторы, DEVIreg™, серия 330, -10 °C - 10 °C

DEVIreg 330 -10<>+10°

Терморегуляторы, DEVIreg™ Touch, Белый RAL 9016, Температура — пол [°C]: 5 - 45, Температура — помещение [°C]: 5 - 35

Терморегулятор DEVIreg Touch, полярный белый

Терморегуляторы, DEVIreg™, серия 330, 5 °C - 45 °C

DEVIreg 330 +5<>+45°

Посмотреть: