Терморегуляторы, DEVIreg 528, ELKO
Терморегуляторы, DEVIreg 528, ELKO

140F1043

DEVIreg 528, ELKO

Информация о продукте

2-полюсный выключатель Нет
Высота [мм] 85 mm
Высота упаковки [мм] 85 mm
Гарантия [лет] 2
Гистерезис (+/-) 0.4
Глубина [мм] 36 mm
Глубина упаковки [мм] 140 mm
Группа продуктов Терморегуляторы
Диапазон напряжения питания [В] пер. тока 230 V
Диапазон напряжения питания [В] пер. тока [Max] 240 V
Диапазон напряжения питания [В] пер. тока [Min] 220 V
Индуктивная нагрузка Макс. 1 A, сos φ = 0,3
Класс защиты IP 31
Макс. активная нагрузка [A] 15
Макс. сечение оконечного кабеля [мм²] 2 x 2.5
Монтаж на рейку DIN Нет
Название продукта Devireg™ 528
Настройка шкалы 0 - 6
Описание DEVIreg 528, ELKO
Потребляемая мощность в режиме ожидания [Вт] [Max] 0.25 W
Релейный выключатель 2-полюсный
Сертификационная компания NEMKO
Степень загрязнения окружающей среды 2
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C] 75 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max] 30 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] -10 °C
Температура хранения [°C] [Max] 65 °C
Температура хранения [°C] [Min] -20 °C
Температура — пол [°C] [Max] 45 °C
Температура — пол [°C] [Min] 5 °C
Тип DEVIreg™ 53x series
Тип датчика Жила
Тип индикатора LED
Тип регулирования Гистерезис
Точка срабатывания датчика [Ом/°C] 15кОм / 25°C
Функция защиты от замерзания [°C] 5 °C
Цвет Белый RAL 9010
Ширина [мм] 85 mm
Ширина упаковки [мм] 95 mm

 

Масса брутто 0.24 kg
Вес нетто 0.24 kg
Европейский Товарный Номер 5703466209127

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality