Терморегуляторы, DEVIreg 132, Температура — пол [°C]: 20 - 50, Температура — помещение [°C]: 5 - 35
Терморегуляторы, DEVIreg 132, Температура — пол [°C]: 20 - 50, Температура — помещение [°C]: 5 - 35

140F1011

DEVIreg 132

Информация о продукте

2-полюсный выключатель Нет
Высота [мм] 82 mm
Высота упаковки [мм] 85 mm
Гарантия [лет] 2
Гистерезис (+/-) 0.2
Глубина [мм] 36 mm
Глубина упаковки [мм] 140 mm
Группа продуктов Терморегуляторы
Диапазон напряжения питания [В] пер. тока 230 V
Диапазон напряжения питания [В] пер. тока [Max] 240 V
Диапазон напряжения питания [В] пер. тока [Min] 220 V
Индуктивная нагрузка Макс. 1 A, сos φ = 0,3
Класс защиты IP 30
Макс. активная нагрузка [A] 16
Макс. сечение оконечного кабеля [мм²] 2 x 2.5
Монтаж на рейку DIN Нет
Название продукта DEVIreg™ 132
Настройка шкалы 0 - 6
Описание DEVIreg 132
Потребляемая мощность в режиме ожидания [Вт] [Max] 5 W
Релейный выключатель 1-полюсный
Сертификационная компания NEMKO
Степень загрязнения окружающей среды 2
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C] 75 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max] 30 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] 0 °C
Температура хранения [°C] [Max] 65 °C
Температура хранения [°C] [Min] -20 °C
Температура — пол [°C] [Max] 50 °C
Температура — пол [°C] [Min] 20 °C
Температура — помещение [°C] [Max] 35 °C
Температура — помещение [°C] [Min] 5 °C
Тип DEVIreg™ 13x series
Тип датчика Пол
Тип индикатора LED
Тип регулирования Гистерезис
Точка срабатывания датчика [Ом/°C] 15кОм / 25°C
Функция защиты от замерзания [°C] 5 °C
Цвет Белый RAL 9010
Ширина [мм] 82 mm
Ширина упаковки [мм] 95 mm

 

Масса брутто 0.23 kg
Вес нетто 0.22 kg
Европейский Товарный Номер 5703466208960

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services