Терморегуляторы, Терморегулятор DEVIreg OPTI, белый, Температура — пол [°C]: 5 - 45, Температура — помещение [°C]: 5 - 35
Терморегуляторы, Терморегулятор DEVIreg OPTI, белый, Температура — пол [°C]: 5 - 45, Температура — помещение [°C]: 5 - 35

140F1055

Терморегулятор DEVIreg OPTI, белый

Информация о продукте

2-полюсный выключатель Нет
Высота [мм] 85 mm
Гарантия [лет] 2
Глубина [мм] 44 mm
Группа продуктов Терморегуляторы
Диапазон напряжения питания [В] пер. тока 230 V
Диапазон напряжения питания [В] пер. тока [Max] 240 V
Диапазон напряжения питания [В] пер. тока [Min] 220 V
Дисплей (Да/Нет) Да
Индуктивная нагрузка Макс. 1 A, сos φ = 0,3
Класс защиты IP 21
Макс. активная нагрузка [A] 13
Монтаж на рейку DIN Нет
Название продукта Devireg™ OPTI
Описание Терморегулятор DEVIreg OPTI, белый
Потребляемая мощность в режиме ожидания [Вт] [Max] 0.5 W
Сертификационная компания Intertek Semko
Степень загрязнения окружающей среды 2
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C] 75 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max] 35 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] 0 °C
Температура хранения [°C] [Max] 60 °C
Температура хранения [°C] [Min] -25 °C
Температура — пол [°C] [Max] 45 °C
Температура — пол [°C] [Min] 5 °C
Температура — помещение [°C] [Max] 35 °C
Температура — помещение [°C] [Min] 5 °C
Тип DEVIreg™ OPTI
Тип датчика Комната + пол
Тип регулирования PWM
Точка срабатывания датчика [Ом/°C] 15кОм / 25°C
Функция защиты от замерзания [°C] 5 °C
Цвет Белый RAL 9010
Ширина [мм] 85 mm

 

Масса брутто 0.26 kg
Вес нетто 0.25 kg
Европейский Товарный Номер 5703466243152

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality