DEVIcell 5 м², 10 шт.
DEVIcell 5 м², 10 шт.

140F1130

DEVIcell 5 м², 10 шт.

Информация о продукте

Высота упаковки [мм] 140 mm
Глубина упаковки [мм] 1175 mm
Группа продуктов Другая продукция для систем обогрева
Длина [м] 1 m
Название продукта DEVIcell™ 55
Описание DEVIcell 5 м², 10 шт.
Раб. температура [°C] [Max] 80 °C
Сертификационная компания CE
Тип DEVIcell™
Толщина [мм] 13 mm
Ширина [мм] 50 mm
Ширина упаковки [мм] 520 mm

 

Масса брутто 12.12 kg
Вес нетто 12 kg
Европейский Товарный Номер 5703466228074

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services