Набор соединителей для пластин DEVIcell
Набор соединителей для пластин DEVIcell

18055300

Набор соединителей для пластин DEVIcell

Информация о продукте

Высота упаковки [мм] 20 mm
Глубина упаковки [мм] 170 mm
Группа продуктов Другая продукция для систем обогрева
Название продукта Flexkit для DEVIcell
Описание Набор соединителей для пластин DEVIcell
Сертификационная компания CE
Тип DEVIcell™
Ширина упаковки [мм] 250 mm

 

Масса брутто 0.07 kg
Вес нетто 0.07 kg
Европейский Товарный Номер 5703466128893

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services