Информация о продукте

pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
Группа продуктов Регулирующие блоки - регуляторы давления и расхода
Монтажное исполнение Перепускная линия
Название производителя Danfoss
Настройка перепада давлений [бар] [Max] 2.5 bar
Настройка перепада давлений [бар] [Min] 0.5 bar
Номинальное давление [бар] 25 bar
Ограничение расхода Нет
Описание AFPA PB25 0,5-2,5 80см2 жёлтая пружина
Площадь регулирующей мембраны [см2] 80 mm2
Рабочее давление [бар] [Max] 25 bar
Регулирование расхода Нет
Регулятор давления Регулятор давления «до себя»
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Тип AFPA
Тип настройки Регулируемый
Функция Регулятор перепуска
Ход [мм] 7 mm

 

Масса брутто 8.17 kg
Вес нетто 7.37 kg
Европейский Товарный Номер 5702421808344

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services