Информация о продукте

pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктов Регулирующие блоки - регуляторы давления и расхода
Диапазон настройки давления [бар] [Max] 0.6 bar
Диапазон настройки давления [бар] [Min] 0.1 bar
Допустимая среда Циркуляционная вода
Материал корпуса Сталь, мат. № 1.0338, жёлтое цинковое покрытие
Материал регулирующей мембраны EPDM с волоконным армированием
Монтажное исполнение Перепускная линия
Название производителя Danfoss
Номинальное давление [бар] 25 bar
Ограничение расхода Нет
Описание AFA PB25 0,1-0,6 250см2 жёлтая пружина
Площадь регулирующей мембраны [см2] 250 mm2
Рабочее давление [бар] [Max] 25 bar
Регулирование расхода Нет
Регулятор давления Регулятор давления «до себя»
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип AFA
Тип настройки Регулируемый
Функция Регулятор давления «до себя»

 

Масса брутто 14.09 kg
Вес нетто 14.09 kg
Европейский Товарный Номер 5702421808269

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services