Клапаны регулирующие комбинированные

Shows 43 product(s)

AFQM 6, Номинальное давление [бар]: 16, 40 mm, 20.00 m³/h, 0.20 bar, Фланец, Монтажное исполнение: свободный

AFQM 6 Ру16 40/20 /0,2 фланцевый, подающ./обрат. труб-д

AFQM 6, Номинальное давление [бар]: 16, 50 mm, 32.00 m³/h, 0.20 bar, Фланец, Монтажное исполнение: свободный

AFQM 6 Ру16 50/32 /0,2 фланцевый, подающ./обрат. труб-д

AFQM 6, Номинальное давление [бар]: 25, 40 mm, 20.00 m³/h, 0.20 bar, Фланец, Монтажное исполнение: свободный

AFQM 6 Ру25 40/20 /0,2 фланцевый, подающ./обрат. труб-д

AFQM 6, Номинальное давление [бар]: 25, 50 mm, 32.00 m³/h, 0.20 bar, Фланец, Монтажное исполнение: свободный

AFQM 6 Ру25 50/32 /0,2 фланцевый, подающ./обрат. труб-д

AFQM, Номинальное давление [бар]: 25, 65 mm, 50.00 m³/h, 0.20 bar, Фланец, Монтажное исполнение: свободный

AFQM Ру25 65/50 /0,2 фланцевый, подающ./обрат. труб-д

Посмотреть: