VFG 2
VFG 2

Клапан регул.универс. VFG 2 Ду250 Ру16

Информация о продукте

pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктов Регулирующие клапаны с электроприводом
Диаметр [мм] 250 mm
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 10 bar
Допустимая среда Циркуляционная вода
Значения Kvs [м³/ч] 400 m3/h
Количество портов 2
Коэффициент начала кавитации 0.2
Материал конуса клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал корпуса клапана Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25)
Материал седла клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4313
Монтажное исполнение свободный
Название производителя Danfoss
Номинальное давление [бар] 16 bar
Область применения Централизованное отопление
Обозначение типа VFG 2
Описание VFG2 Ру16 250/400 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д
Положение шпинделя Нормально открытый
Расходная характеристика Линейная оптимизированная
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип Регулирующий клапан
Тип VFG 2
Типы соединения Фланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] 0.05
Функция Разгрузка по давлению
Ход [мм] 24 mm

 

Масса брутто 362 Kg
Вес нетто 362 Kg
Европейский Товарный Номер 5702421803172

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services