VFG 2
VFG 2

Клапан регул.универс. VFG 2 Ду80 Ру16

Информация о продукте

pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктов Регулирующие клапаны с электроприводом
Диаметр [мм] 80 mm
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 16 bar
Допустимая среда Циркуляционная вода
Значения Kvs [м³/ч] 80 m3/h
Количество портов 2
Коэффициент начала кавитации 0.45
Материал конуса клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4404
Материал корпуса клапана Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25)
Материал седла клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Монтажное исполнение свободный
Название производителя Danfoss
Номинальное давление [бар] 16 bar
Область применения Централизованное отопление
Обозначение типа VFG 2
Описание VFG2 Ру16 80/80 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д
Положение шпинделя Нормально открытый
Расходная характеристика Линейная оптимизированная
Температура теплоносителя [°C] [Max] 200 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип VFG 2
Типы соединения Фланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] 0.03
Функция Разгрузка по давлению
Ход [мм] 18 mm

 

Масса брутто 35.2 Kg
Вес нетто 29.6 Kg
Европейский Товарный Номер 5702421803127

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services