AMZ 112
AMZ 112

082G5403

AMZ 112 кран шар 2х поз Ду32 э/п 24В

Информация о продукте

Альтернативная среда Питьевая вода
Альтернативная среда 2 Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативное применение VSP Системы солнечного теплоснабжения
Группа продуктов Регулирующие клапаны с электроприводом
Диаметр [мм] 32 mm
Допустимая среда Циркуляционная вода
Значения Kvs [м³/ч] 84 m³/h
Количество портов 2
Крутящий момент [Нм] 10 Nm
Материал корпуса клапана CW 617 N UNI EN 12165
Материал шарового клапана CW 614 N UNI EN 12164
Материал штока клапана CW 614 N UNI EN 12164
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 40 bar
Область применения Бытовое и коммерческое централизованное отопление
Описание AMZ 112 ВКЛ/ВЫКЛ, двухходовой с внутр. резьбой, 24 В, Ду32
Перепад давлений при закрытии (отвод) [бар] [Max] 6 bar
Перепад давлений при закрытии (перемешивание) [бар] [Max] 6 bar
Положение шпинделя Ни в какой(-их)
Размер соединения Rp 1 1/4
Температура теплоносителя [°C] [Max] 110 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип AMZ 112
Типы соединения Внутренняя резьба

 

Масса брутто 1.63 kg
Вес нетто 1.55 kg
Европейский Товарный Номер 5710104079769

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services