Автоматическое управление байпасом, AVDO, Ду 15, Угловой
Автоматическое управление байпасом, AVDO, Ду 15, Угловой

003L6003

Self-acting constant flow valve

Информация о продукте

Группа продуктов Автоматическое управление байпасом
Диаметр клапана Ду 15
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 0.5 bar
Конструктивное исполнение Угловой
Настройка [бар] [Max] 0.5 bar
Настройка [бар] [Min] 0.05 bar
Описание Self-acting constant flow valve
Рабочее давление [бар] [Max] 10 bar
Размер соединения, вход Rp 1/2
Размер соединения, выход R 1/2
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Тип AVDO
Тип входного соединения Internal thread
Тип выходного соединения External thread

 

Масса брутто 0.71 kg
Вес нетто 0.71 kg
Европейский Товарный Номер 5702420017082

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services