Термостатические элементы

Shows 21 product(s)

RAE-H датчики, RAE 5035, Жидкость, Тип датчика: Встроенный датчик, 8 °C - 28 °C, M28 Herz

Для клапанов Herz.

RAE датчики, RAE 5056, Жидкость, Тип датчика: Дистанционный датчик, 8 °C - 28 °C, RA

Функция защиты от замерзания, ограничение и фиксация заданной температуры, белый разъем

RA, дистанционная регулировка, RA 5062, Жидкость, Тип датчика: Дистанц. регулятор температуры, 2.0 m, RA

Дистанционный регулятор температуры с защитой от замерзания, ограничением и фиксацией заданной температуры

RA, дистанционная регулировка, RA 5065, Жидкость, Тип датчика: Дистанц. регулятор температуры, 5.0 m, RA

Дистанционный регулятор температуры с защитой от замерзания, ограничением и фиксацией заданной температуры

RA, дистанционная регулировка, RA 5068, Жидкость, Тип датчика: Дистанц. регулятор температуры, 8.0 m, RA

Дистанционный регулятор температуры с защитой от замерзания, ограничением и фиксацией заданной температуры

Посмотреть: