RTR 2000 Термоэлементы, RTR 7095, Газ, Тип датчика: Встроенный датчик, 5 °C - 26 °C, RTD
RTR 2000 Термоэлементы, RTR 7095, Газ, Тип датчика: Встроенный датчик, 5 °C - 26 °C, RTD

013G7095

Frost protection, limiting and locking of temperature set-point; for RTD-N valves

Информация о продукте

Sensor version RTR 7095
Группа продуктов Радиаторные термоэлементы
Конструкция датчика RTR 2000
Настроечная температура датчика [°C] [Max] 26 °C
Настроечная температура датчика [°C] [Min] 5 °C
Ограничение диапазона температуры Да
Описание Frost protection, limiting and locking of temperature set-point; for RTD-N valves
Теплоноситель, для которого предназначен датчик Газ
Тип RTR 2000 Термоэлементы
Тип датчика Встроенный датчик
Тип соединения с датчиком Metal nut
Тип соединения с клапаном RTD
Функция защиты от замерзания Да
Функция перекрытия Нет
Цвет Белый RAL 9016

 

Масса брутто 0.14 kg
Вес нетто 0.14 kg
Европейский Товарный Номер 5702425126345

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services