Ограничители расхода, RTD-CB, Обратный поток, Ду 20
013L1926
Узел дросселя обратного потока
Узел дросселя обратного потока
Группа продуктов | Ограничители расхода |
Значения Kvs [м³/ч] | 8.06 m³/h |
Испыт. давление [бар] | 16 bar |
Область применения | Для 1-трубных систем |
Описание | Узел дросселя обратного потока |
Рабочее давление [бар] [Max] | 10 bar |
Размер соединения | Ду 20 |
Размер соединения, вход | R 3/4 |
Размер соединения, выход | Rp 3/4 |
Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
Тип | RTD-CB |
Тип дросселя расхода | Обратный поток |
Группа продуктов | Ограничители расхода |
Значения Kvs [м³/ч] | 8.06 m³/h |
Испыт. давление [бар] | 16 bar |
Область применения | Для 1-трубных систем |
Описание | Узел дросселя обратного потока |
Рабочее давление [бар] [Max] | 10 bar |
Размер соединения | Ду 20 |
Размер соединения, вход | R 3/4 |
Размер соединения, выход | Rp 3/4 |
Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
Тип | RTD-CB |
Тип дросселя расхода | Обратный поток |
Масса брутто | 0.33 kg |
Вес нетто | 0.33 kg |
Европейский Товарный Номер | 5702420079509 |
Масса брутто | 0.33 kg |
Вес нетто | 0.33 kg |
Европейский Товарный Номер | 5702420079509 |