Ограничители расхода, RTD-CB, Ду 15
Ограничители расхода, RTD-CB, Ду 15

013L1925

Assembled back-flow restrictor

Информация о продукте

Flow restrictor type Back-flow
Группа продуктов Ограничители расхода
Значения Kvs [м³/ч] 4.54 m³/h
Испыт. давление [бар] 16 bar
Область применения 1-pipe system
Описание Assembled back-flow restrictor
Рабочее давление [бар] [Max] 10 bar
Размер соединения Ду 15
Размер соединения, вход R 1/2
Размер соединения, выход Rp 1/2
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Тип Дроссель обратного потока

 

Масса брутто 0.21 kg
Вес нетто 0.2 kg
Европейский Товарный Номер 5702420081427

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services