Трубы теплого пола, Фитинги, 3/4", 16.0 mm
Трубы теплого пола, Фитинги, 3/4", 16.0 mm

013G4186

Фитинги Alupex для трубы 16 x 2 мм

Информация о продукте

Группа продуктов Трубы теплого пола
Описание Фитинги Alupex для трубы 16 x 2 мм
Присоединительный диаметр, сторона 1, мм 16 mm
Рабочая температура, °C [Max] 95 °C
Рабочее давление [бар] [Max] 6 bar
Размер соединения 3/4"
Тип Фитинги
Типы соединения Compression fitting

 

Масса брутто 0.06 kg
Вес нетто 0.06 kg
Европейский Товарный Номер 5702420033044

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services