Запасные детали

Shows 4 product(s)

Комплекты соединений, Набор труб, Для клапанов любой конструкции

Комплект труб, Ø12 мм, в комплекте с соединителями ½"

Комплекты соединений, Настенная розетка, Для RA-URX, RLV-X

Комплект для стандартного подключения к трубам в стене с 2 круглыми розетками и 1 закрывающей трубкой

Принадлежности, Клапаны VHS, Крышка, Прямой, Белый RAL 9010

Прямая версия крышки с выступом, белая RAL 9010, подходит для влажного лакирования.

Принадлежности, Клапаны VHS, Шайба, Прямой и угловой, Черный RAL 9005

Шайба для клапанов VHS.