OD B, 0.65 gal/h, 2.67 kg/h, 45 °
OD B, 0.65 gal/h, 2.67 kg/h, 45 °

030B0054

0.65GAL 45B OD

Информация о продукте

Capacity [kg/h] 2.67 kg/h
Capacity [USgal/h] 0.65 gal/h
CEN
Definition point [Kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definition point [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Filter grade [µm] 45
Filter type Sinter
LE anti-drip valve
Shape Conical
Spray angle [°] 45 °
Spray pattern Semi solid
spray pattern marking B
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Группа продуктов Oil Nozzles
Количество в упаковке 10 pc
Описание 0.65GAL 45B OD
Тип OD B
Тип материала Латунь

 

Масса брутто 0.03 kg
Вес нетто 0.03 kg
Европейский Товарный Номер 5702425009488

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services