Информация о продукте

Grade of enclosure primary IP40
Main fuse [A] [Min] 10 A
Primary current [A] 0.25 A
Primary frequency [Hz] 50/60
Secondary connection, short circuit current [mA] 40 mA
Secondary peak voltage [kV] 15
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Группа продуктов Ignition Units
Диапазон напряжения питания [В] пер. тока 230 V
Диапазон напряжения питания [В] пер. тока [Max] 255 V
Диапазон напряжения питания [В] пер. тока [Min] 187 V
Количество в упаковке 10 pc
Описание EBI4/052F4030 AND SERVICE KIT
Потребляемая мощность [ВА] 60 VA
Температура окружающей среды [°C] [Max] 60 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] -10 °C
Температура хранения [°C] [Max] 85 °C
Температура хранения [°C] [Min] -25 °C
Тип Accessories for EBI

 

Масса брутто 0.37 kg
Вес нетто 0.37 kg
Европейский Товарный Номер 5702425023811

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services