Термоприводы, TWA-V, RAV; VMT, 24 V, NC, 0.95 m
Термоприводы, TWA-V, RAV; VMT, 24 V, NC, 0.95 m

088H3120

TWA-V NC 24В

Информация о продукте

Группа продуктов Термоприводы
Диапазон частот [Гц] [Max] 60 Hz
Диапазон частот [Гц] [Min] 50 Hz
Длина кабеля [м] 0.95 m
Класс защиты (IP) IP 41
Концевой выключатель Нет
Напряжение питания [В] пер. ток 24 V
Описание TWA-V NC 24В
Потребляемая мощность [Вт] 2 W
Размер соединения RAV
VMT
Тип TWA-V
Функция клапана NC

 

Масса брутто 0.16 kg
Вес нетто 0.15 kg
Европейский Товарный Номер 5702420049588

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services