Регулирующий комбинированный клапан, FHV-WR, FHV-A, 3/4, 0.8 m³/h, 6 bar
Регулирующий комбинированный клапан, FHV-WR, FHV-A, 3/4, 0.8 m³/h, 6 bar

003L1001

КЛАПАН ТЕПЛОГО ПОЛА FHV-A ДЛЯ RA 2000

Информация о продукте

Группа продуктов Регулирующий комбинированный клапан, FHV-WR
Значение пропускной способности расхода слива [м3/ч] 0.8 m³/h
Количество в упаковке 6 pc
Описание КЛАПАН ТЕПЛОГО ПОЛА FHV-A ДЛЯ RA 2000
Перепад давлений [бар] [Max] 6 bar
Рабочее давление [бар] [Max] 6 bar
Размер соединения 3/4
Соединение клапана Danfoss RA
Температура теплоносителя [°C] [Max] 90 °C
Тип FHV-A
Уравновешенное испытательное давление, бар 10 bar

 

Масса брутто 0.91 kg
Вес нетто 0.89 kg
Европейский Товарный Номер 5702420037721

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services