Комнатные термостаты, BasicPlus / BasicPlus2, 230.0 V
Комнатные термостаты, BasicPlus / BasicPlus2, 230.0 V

088U0602

BasicPlus FH-CWD Room Thermostat Display

Информация о продукте

Группа продуктов Комнатные термостаты
Дисплей (Да/Нет) Да
Класс защиты (IP) IP 30
Монтаж On-wall
Напряжение питания [В] 230 V
Описание BasicPlus FH-CWD Room Thermostat Display
Опция датчика температуры пола Да
Программирование расписаний на неделю Нет
Тип BasicPlus/BasicPlus2
Тип управления системой отопления Room Thermostat

 

Масса брутто 0.19 kg
Вес нетто 0.19 kg
Европейский Товарный Номер 5702420083476

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services