Центральное отопление

Shows 14 product(s)

VX Solo II H, 1 контур отопления, 16 bar, 110 °C

VX Solo II H Тип 1, ECL210, без теплоизоляции

VX Solo II H, 1 контур отопления, 16 bar, 110 °C

VX Solo II H Тип 2, ECL210, без теплоизоляции

VX Solo II H2, 2 контура отопления, 16 bar, 110 °C

VX Solo II H2 тип 2 (XB 06H-1-40)

VX Solo II H2, 2 контура отопления, 16 bar, 110 °C

VX Solo II H2 тип 2 с теплоизолированными трубами

VX Solo II, 1 контур отопления, основной штуцер для цилиндра, 16 bar, 110 °C

VX Solo II Тип 1, с термостатическим регулированием, без теплоизоляции

Посмотреть: