MNT, Ду 25, Внутренняя резьба
MNT, Ду 25, Внутренняя резьба

003Z2333

MNT Ду 25, внутренняя резьба, балансировочный клапан

Информация о продукте

Группа продуктов Ручная балансировка
Диаметр клапана Ду 25
Значения Kvs [м³/ч] 4 m³/h
Класс давления Ру 16
Материал корпуса клапана Латунь
Название продукта MNT DN 25, R 1", PN 16
Настроечная шкала Да
Описание MNT Ду 25, внутренняя резьба, балансировочный клапан
Перепад давления на клапане [кПа] [Max] 150 kPa
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] -20 °C
Тип MNT
Типы соединения Внутренняя резьба
Функция перекрытия Да
Функция слива Да

 

Масса брутто 0.74 kg
Вес нетто 0.74 kg
Европейский Товарный Номер 5710104095639

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services