Автоматические выключатели

Найдено 25 продуктов

Автоматический выключатель, CTI 15

Используется совместно с: Электродвигатели, Функция: Защита от перегрузки и короткого замыкания, Разрывная мощн. Ics, 380-415 В: 20, Макс. нагрузка, AC-3 [кВт]: 2.50

Автоматический выключатель, CTI 25M

Используется совместно с: Электродвигатели, Функция: Защита от перегрузки и короткого замыкания, Разрывная мощн. Ics, 380-415 В: 100, Макс. нагрузка, AC-3 [кВт]: 0.06

Автоматический выключатель, CTI 25M

Используется совместно с: Электродвигатели, Функция: Защита от перегрузки и короткого замыкания, Разрывная мощн. Ics, 380-415 В: 100, Макс. нагрузка, AC-3 [кВт]: 0.25

Автоматический выключатель, CTI 15

Используется совместно с: Электродвигатели, Функция: Защита от перегрузки и короткого замыкания, Разрывная мощн. Ics, 380-415 В: 8, Макс. нагрузка, AC-3 [кВт]: 5.50

Автоматический выключатель, CTI 45MB

Используется совместно с: Электродвигатели, Функция: Защита от перегрузки и короткого замыкания, Разрывная мощн. Ics, 380-415 В: 50, Макс. нагрузка, AC-3 [кВт]: 22.00

Посмотреть: