EV220B, Электромагнитный клапан, Фланец, НЗ, EPDM
EV220B, Электромагнитный клапан, Фланец, НЗ, EPDM

016D6065

Название продукта: Электромагнитный клапан, Тип: EV220B, Функция: НЗ, Размер соединения [дюймы]: 2 1/2 in, Тип присоединения: Фланец, Значение Cv [гал/мин]: 58.100, Значение Kv [м³/ч]: 50.000, Материал уплотнения: EPDM

Информация о продукте

Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Время полного закрытия, вода [мс] 7000 ms
Время полного открытия, вода [мс] 5000 ms
Готовый к эксплуатации Запчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости II
Группа продуктов Электромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 90 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -25 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 194 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -13 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.] 145 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.] 3.6 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.] 0.25 bar
Дополнительные принадлежности для изделия Фланцы
Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин] 58.1 gal/min
Значение Kv [м³/ч] 50 m³/h
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке 1 pc
Количество линий 2/2
Комплектующее к EV220B 65 - 100
Макс. испытательное давление [psig] 218 psig
Макс. испытательное давление [бар] 15 bar
Макс. рабочее давление [бар] 10 bar
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C] 80 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 176 °F
Максимальная вязкость среды [сСт] 50 cSt
Материал корпуса Чугун
Материал соединения Чугун
Материал уплотнения EPDM
Название продукта Электромагнитный клапан
Обозначение типа EV220B 65
Открытия/закрытия уравнительного отверстия Дополнительное выравнивающее отверстие
Перепад давлений [бар] [Max] 10 bar
Поток Однонаправл.
Привод B
Привод системы 13.5 mm
Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды Нейтральная среда
Проходное сечение [дюймы] 2 1/4 in
Размер клапанного узла [мм] 65 mm
Размер соединения [дюймы] 2 1/2 in
Режим работы Сервоприводной (поршень)
Рекомендации по использованию рабочей среды Вода
Сертификация PZH
Соединение по стандарту EN 1092-1
Спецификация EV220B 65CI FL10 E NC000
Тип EV220B
Тип присоединения Фланец
Типоразмер привода 13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы] 0.53 in
Функция НЗ

 

Масса брутто 16.88 kg
Вес нетто 16.04 kg
Европейский Товарный Номер 5702422048282

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services