Электромагнитный клапан, EV210A, G, 1/4, Витон, НЗ
Электромагнитный клапан, EV210A, G, 1/4, Витон, НЗ

032H8015

Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Прямого действия, Количество линий: 2/2

Информация о продукте

Вариант упаковки Групповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс] 10 ms
Время полного открытия, вода [мс] 10 ms
Готовый к эксплуатации Запчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости I
Группа продуктов Электромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 100 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 212 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] 14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.] 290 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.] 0 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.] 0 bar
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин] 0.2 gal/min
Значение Kv [м³/ч] 0.17 m³/h
Индикатор направления потока Гравировка: односторонняя стрелка
Количество в упаковке 16 pc
Количество линий 2/2
Комплектующее к EV210A
Макс. испытательное давление [psig] 87 psig
Макс. испытательное давление [бар] 6 bar
Макс. рабочее давление [бар] 4 bar
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 58 psig
Макс. температура окружающей среды [°C] 50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 122 °F
Максимальная вязкость среды [сСт] 20 cSt
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Латунь
Материал уплотнения Витон
Название продукта Электромагнитный клапан
Обозначение типа EV210A 2.5
Перепад давлений [бар] [Max] 20 bar
Поток Однонаправл.
Привод A
Привод системы 9 mm
Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды Нейтральная среда
Проходное сечение [дюймы] 3/32 in
Размер клапанного узла [мм] 2.5 mm
Размер соединения [дюймы] 1/4
Режим работы Прямого действия
Рекомендации по использованию рабочей среды Сжатый воздух
Масло
Соединение внутр./внешн. Внутр.
Соединение по стандарту ISO 228-1
Спецификация EV210A 2.5B G 14F NC000
Тип EV210A
Тип присоединения G
Типоразмер привода 9 mm
Типоразмер привода [дюймы] 0.35 in
Функция НЗ

 

Масса брутто 0.12 kg
Вес нетто 0.12 kg
Европейский Товарный Номер 5702423050710

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality