Катушки для электромагнитов

Shows 86 product(s)

Катушка электромагнита, BJ240CS

Название продукта: Катушка электромагнита, Тип: BJ240CS, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Степень защиты, IP: IP30, Соединение катушки: Соединительная коробка, Типоразмер привода: 13,5 мм

Катушка электромагнита, BQ240CS

Название продукта: Катушка электромагнита, Напряжение питания [В] пер. ток: 240, Тип: BQ240CS, Степень защиты, IP: IP65, Соединение катушки: Плоский штекер DIN, Типоразмер привода: 13,5 мм

Катушка электромагнита, BQ024CS

Название продукта: Катушка электромагнита, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип: BQ024CS, Степень защиты, IP: IP65, Соединение катушки: Плоский штекер DIN, Типоразмер привода: 13,5 мм

Катушка электромагнита, BQ120BS

Название продукта: Катушка электромагнита, Напряжение питания [В] пер. ток: 110 - 120, Тип: BQ120BS, Степень защиты, IP: IP65, Соединение катушки: Плоский штекер DIN, Типоразмер привода: 13,5 мм

Катушка электромагнита, BQ220BS

Название продукта: Катушка электромагнита, Напряжение питания [В] пер. ток: 220, Тип: BQ220BS, Степень защиты, IP: IP65, Соединение катушки: Плоский штекер DIN, Типоразмер привода: 13,5 мм

Посмотреть: