High Temperature Sensors +400C to +800C

Shows 25 product(s)

Датчик температуры, MBT 5116

Диапазон температур [°C]: -50 - 600, Длина погружной части, мм: 200, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Электрическое соединение: Тип B, Тип электрического соединения: Pg 16

Датчик температуры, MBT 5116

Диапазон температур [°C]: -50 - 600, Длина погружной части, мм: 300, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Электрическое соединение: Тип B, Тип электрического соединения: Pg 16

Датчик температуры, MBT 5113

Диапазон температур [°C]: -50 - 800, Длина погружной части, мм: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Электрическое соединение: Тип B, Тип электрического соединения: Pg 16

Датчик температуры, MBT 5116

Диапазон температур [°C]: -50 - 600, Длина погружной части, мм: 100, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Электрическое соединение: Тип B, Тип электрического соединения: Pg 16

Датчик температуры, MBT 5116

Диапазон температур [°C]: -50 - 600, Длина погружной части, мм: 150, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Электрическое соединение: Тип B, Тип электрического соединения: Pg 16

Посмотреть: