Датчики температуры  -50C - +400C

Shows 250 product(s)

Датчик температуры, DST T92C

Название продукта: Датчик температуры, Тип: DST T92C, Выходной сигнал: С открытым корпусом, Электрическое соединение: Deutsch DT04

Датчик температуры, MBT 400

Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Электрическое соединение: 2 провода, Тип электрического соединения: 2 провода

Датчик температуры, MBT 400

Тип измерит. элемента датчика: NTC, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 10000, Электрическое соединение: 2 провода, Тип электрического соединения: 2 провода

Датчик температуры, MBT 153

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 305, Электрическое соединение: Кабель, Тип электрического соединения: 4 провода

Датчик температуры, MBT 3270

Диапазон температур [°C]: -50 - 150, Длина погружной части, мм: 28, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Материал защитной трубки: Латунь, Электрическое соединение: AMP Junior Power Timer, Тип электрического соединения: 2-контактное

Посмотреть: