Устройство плавного пуска
Устройство плавного пуска

VLT® Soft Starter MCD 500

VLT® Soft Starter MCD 500 представляет собой комплексное решение для плавного пуска и останова трехфазных асинхронных электродвигателей.

Информация о продукте

Диапазон мощности, 3 фазы; 200–690 В [кВт] 7.5-850
Класс защиты (IP) IP00
IP20
Сетевой протокол DeviceNet
EtherNet/IP
Modbus RTU
PROFIBUS
Тип Устройство плавного пуска
Управляющее напряжение [В] 24
110-240
Функции передачи данных, интегрированные Modbus RTU
Функции передачи данных, опции PROFIBUS DP V1
DeviceNet
EtherNet/IP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality