Устройство плавного пуска
Устройство плавного пуска

VLT® Soft Start Controller MCD 100

VLT® Soft Start Controller MCD 100 представляет собой экономичную альтернативу традиционным контакторам, а также может заменять комбинации «звезда/треугольник».

Информация о продукте

Диапазон мощности, 3 фазы; 208–600 В [кВт] 0.1-11
Класс защиты (IP) IP20
Тип Устройство плавного пуска
Управляющее напряжение [В] 24-480
Функции передачи данных, опции CANopen

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality