Дополнительное устройство питания
Дополнительное устройство питания

VLT® Advanced Harmonic Filter AHF 005 and AHF 010

VLT® Advanced Harmonic Filter AHF 005 и AHF 010 — это надежные и простые в использовании пассивные фильтры гармоник, уменьшающие гармоники при одновременном поддержании хорошей энергоэффективности системы.

Информация о продукте

Класс защиты (IP) IP20
Тип Дополнительное устройство питания
Ток фильтра, 3 фазы; 380 В [А] 10-480
Ток фильтра, 3 фазы; 400 В [А] 10-480
Ток фильтра, 3 фазы; 500 В [А] 10-480
Ток фильтра, 3 фазы; 600 В [А]4 10-480
Ток фильтра, 3 фазы; 690 В [А] 10-480

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services