Низковольтный преобразователь частоты
Низковольтный преобразователь частоты

VACON® 100 INDUSTRIAL

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

VACON® 100 INDUSTRIAL легко интегрируется во все основные системы управления и служит рабочей лошадкой для широкого спектра промышленных применений.

Информация о продукте

Диапазон мощности, 3 фазы; 208–240 В [кВт] Modbus TCP
Диапазон мощности, 3 фазы; 380–500 В [кВт] 1.1-630
Диапазон мощности, 3 фазы; 525–600 В [л. с.] Profibus DP с дополнительной платой
Диапазон мощности, 3 фазы; 525–690 В [кВт] Modbus TCP
Дополнительные устройства безопасности 110–440
24–480
Класс защиты (IP) IP54
IP21
IP00
Класс защиты (UL) Type 1
Type 12
Номинальная перегрузка (%) 150%
Сетевой протокол PROFIBUS DP
CANopen
DeviceNet
EtherCAT
MOD
BACnet
META
BIP
TCP
LonWorks
Modbus TCP
PROFINET
EIP
Тип Низковольтный преобразователь частоты
Фильтр ВЧ-помех CANopen DSP 417
DCP 3/4

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services