Насосы для морской воды

Shows 13 product(s)

Насос

Расход [гал/мин] [макс.]: 21.780, Расход [л/мин] [макс.]: 83.760, Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]: 80, Частота [об/мин] [Max]: 1800, Частота [об/мин] [Min]: 700, Материал корпуса: Duplex

Насос

Расход [гал/мин] [макс.]: 36.010, Расход [л/мин] [макс.]: 138.500, Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]: 80, Частота [об/мин] [Max]: 1800, Частота [об/мин] [Min]: 700, Материал корпуса: Duplex

Насос

Расход [гал/мин] [макс.]: 45.480, Расход [л/мин] [макс.]: 174.930, Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]: 80, Частота [об/мин] [Max]: 1800, Частота [об/мин] [Min]: 700, Материал корпуса: Duplex

Насос

Расход [гал/мин] [макс.]: 15.510, Расход [л/мин] [макс.]: 59.650, Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]: 80, Частота [об/мин] [Max]: 3000, Частота [об/мин] [Min]: 700, Материал корпуса: Duplex

Насос

Расход [гал/мин] [макс.]: 4.400, Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]: 80, Частота [об/мин] [Max]: 3450, Частота [об/мин] [Min]: 700, Материал корпуса: Duplex

Посмотреть: